22150.1316 - Zijdrukstuk
met schroefdraad, zonder afdichting, met draadbus

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Dit artikel 22150.1316 - Zijdrukstuk met schroefdraad, zonder afdichting, met draadbus / Sterke veerkracht (d1: M12, l1 -2: 19 mm, Veerkracht F max.1: ~ 100 N) is een variant van de artikelgroep Zij­druk­stuk­ken met schroefdraad, zonder afdichting, met draadbus (EH 22150.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Veer­kracht F - max.1) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.1316
Documenten
Zijdrukstuk
  • Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6 g
Zijdrukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken
d1: M12
Artikelnummer:
22150.0820
Montagegereedschap
  • Montagegereedschap
  • d1: M12
  • Gewicht: 76 g

Materiaal

Huls

  • staal, verzinkt

Ring

  • staal, gezwart

Veer

  • staal, galvanisch verzinkt

Opmerkingen

In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.

Kenmerken

Versie sterke veerkracht = veer van staal,  galvanisch verzinkt

Montage

Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = hart afstand,

y = werkstuk hoogte,

w = werkstuk lengte,

x = coördinaten maat,

z = aanslag diameter

Berekening dimensie x voor werkstukken:

x = d2/2 - s

Montage door inschroeven met montagegereedschap.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22150.1316
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."