Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.
Afgedicht tegen spanen en vuil.
Dit artikel 22150.1418 - Zijdrukstuk met schroefdraad, met afdichting en draadbus / Lichte veerkracht (d1: M12, l1 -2: 26,5 mm, Veerkracht F max.1: ~ 20 N) is een variant van de artikelgroep Zijdrukstukken met schroefdraad, met afdichting en draadbus (EH 22150.)
Afdichting
Huls
Ring
Veer
In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.
Versie lichte veerkracht = veer van RVS
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = hart afstand,
y = werkstuk hoogte,
w = werkstuk lengte,
x = coördinaten maat,
z = aanslag diameter
Berekening dimensie x voor werkstukken:
x = d2/2 - s
Montage door inschroeven met montagegereedschap.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."