Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.
Dit artikel 22150.1026 - Zijdrukstuk glad, zonder afdichting, met draadbus / Standaard veerkracht (d1: 10 mm, d2: M4, Veerkracht F max.1: ~ 75 N) is een variant van de artikelgroep Zijdrukstukken glad, zonder afdichting, met draadbus (EH 22150.)
Huls
Ring
Veer
In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.
Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = hart afstand,
y = werkstuk hoogte,
w = werkstuk lengte,
x = coördinaten maat,
z = aanslag diameter
Berekening dimensie x voor werkstukken:
x = d2/2 - s
Montage door inpersen.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers