Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
Dit verend drukstuk kenmerkt zich door de kraag met gleuf aan de voorzijde. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen die een vlak oppervlak vereisen na inschroeven.
Dit artikel 22075.0406 - Verend drukstuk met kraag en bal, gleuf aan de voorkant / behuizing en kogel van roestvast staal, standaard veerkracht (d1: M6, l1: 6 mm, Slag s +0,1 -0,1: 1 mm) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken met kraag en bal, gleuf aan de voorkant (EH 22075.)
Huls
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."