2B050.0248 - Verend drukstuk
met kogel en gleuf - INCH

Te gebruiken voor postitioneren, lokaliseren, indexeren, vergrendelen en uitwerpen, maar ook voor andere vergelijkbare toepassingen.

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Dit artikel 2B050.0248 - Verend drukstuk met kogel en gleuf - INCH / automatenstaal, standaard veerkracht (d1: 3/8-16) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken met kogel en gleuf - INCH (EH 2B050.)

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
schroef­draad bor­ging
d1
l [inch]
Veer­kracht1) - F1 ~ [lb]
Veer­kracht1) - F2 ~ [lb]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Standaard
schroef­draad bor­ging:
met schroef­draad­borging
d1:
3/8-16
l [inch]:
5/8 inch
Veer­kracht1) F1 ~ [lb]:
~ 5 lb
Veer­kracht1) F2 ~ [lb]:
~ 10,3 lb
Artikelnummer:
2B050.0248
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, standaard veerkracht, met schroef­draad­borging
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 inch
  • Draad: 2A-UNC
  • d2: 3/16 inch
  • l: 5/8 inch
  • Slag s: 0,048 inch
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 lb
  • Veerkracht1) F2: ~ 10,3 lb
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -22 °F
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,189 oz
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, gezwart

Kogel

  • RVS, gehard

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Verwijzingen

Een omrekentabel kan gevonden worden onder de technische gegevens in aansluiting op deze informatiepagina's.

Schroefdraadborging: polyamide coating (nadere gegevens hierover vindt u in de technische bijlage)

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 2B050.0248
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."