Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
De vrijloop van de kogel zorgt voor minimale slijtage op het tegendeel hetgeen ook resulteert in een positieve borgingkarakter afhankelijk van het tegendeel.
Een ander voordeel van de kunststof kogels is de isolerende werking.
Dit artikel 22031.0216 - Verend drukstuk met afneembare kogel en binnenzeskant / RVS, standaard veerkracht (d1: M16) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken met afneembare kogel en binnenzeskant (EH 22031.)
Huls
Lager
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."