Te gebruiken als uitwerper, aan/ en afdrukstift en dempingselement.
Dit artikel 22070.0230 - Verend drukstuk lange uitvoering / roestvast staal, standaard veerkracht, met schroefdraadborging (d1: M16, l1: 48 mm, Slag s: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken lange uitvoering (EH 22070.)
Stift
Huls
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Schroefdraadborging: allround polyamide coating (details zie technische bijlage).
Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.
Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."