Verenlichamen kunnen worden gebruikt voor lokalisatie.
Dit artikel 22100.0052 - Veerlichaam / huls van staal, afgerond (d1 ±0,05: 5 mm) is een variant van de artikelgroep Veerhulzen (EH 22100.)
Huls
Veer
Speciale veren op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."