Stang­kop­pen DIN 12240-4, met buitendraad

EH 22982.

Stangkoppen zijn geschikt voor universeel gebruik in toepassingen met dynamische belastingen. Naast het gebruik in gebieden met corrosierisico, kan het ontwerp in roestvast staal ook worden gebruikt bij hogere dynamische belastingen.

Stangkoppen worden gebruikt voor lagers waar bewegingen tussen de as en de behuizing nodig zijn en waar de bewegingen niet in een rechte lijn zijn.

Stangkoppen zijn kant-en-klare elementen vervaardigd volgens DIN ISO 12240-4 (dimensiereeks K). Het PTFE-weefsel dat in de lagerschaal wordt ingebracht, betekent dat de stanguiteinden onderhoudsvrij zijn.

Let op de technische informatie die op deze productpagina's volgt.

Uw selectie resulteerde in 44 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Artikelnummer:
22982.0102
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Dynamisch draagfiguur C: 7,5 kN
  • Statische dragende figuur C0: 4,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22982.0104
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Dynamisch draagfiguur C: 9,3 kN
  • Statische dragende figuur C0: 6 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22982.0106
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • Dynamisch draagfiguur C: 16,7 kN
  • Statische dragende figuur C0: 11 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 38 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22982.0108
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • Dynamisch draagfiguur C: 23,4 kN
  • Statische dragende figuur C0: 17,4 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 62 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22982.0110
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Dynamisch draagfiguur C: 32 kN
  • Statische dragende figuur C0: 23,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 94 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Artikelnummer:
22982.0112
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Dynamisch draagfiguur C: 42 kN
  • Statische dragende figuur C0: 21 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 135 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22982.0114
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • Dynamisch draagfiguur C: 52,5 kN
  • Statische dragende figuur C0: 32 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 202 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0116
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • Dynamisch draagfiguur C: 64 kN
  • Statische dragende figuur C0: 38,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 270 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0118
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Dynamisch draagfiguur C: 78 kN
  • Statische dragende figuur C0: 44 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 350 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0120
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • Dynamisch draagfiguur C: 97 kN
  • Statische dragende figuur C0: 53 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 459 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Artikelnummer:
22982.0122
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • Dynamisch draagfiguur C: 122 kN
  • Statische dragende figuur C0: 61 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 607 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Artikelnummer:
22982.0302
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Dynamisch draagfiguur C: 7,5 kN
  • Statische dragende figuur C0: 6,2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22982.0304
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Dynamisch draagfiguur C: 9,3 kN
  • Statische dragende figuur C0: 8,8 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22982.0306
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • Dynamisch draagfiguur C: 16,7 kN
  • Statische dragende figuur C0: 16,1 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 38 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22982.0308
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • Dynamisch draagfiguur C: 23,4 kN
  • Statische dragende figuur C0: 25,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 62 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22982.0310
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Dynamisch draagfiguur C: 32 kN
  • Statische dragende figuur C0: 34,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 94 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Artikelnummer:
22982.0312
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Dynamisch draagfiguur C: 42 kN
  • Statische dragende figuur C0: 39,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 135 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22982.0314
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • Dynamisch draagfiguur C: 52,5 kN
  • Statische dragende figuur C0: 60,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 202 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0316
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • Dynamisch draagfiguur C: 64 kN
  • Statische dragende figuur C0: 73 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 270 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0318
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Dynamisch draagfiguur C: 78 kN
  • Statische dragende figuur C0: 83 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 350 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0320
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • Dynamisch draagfiguur C: 97 kN
  • Statische dragende figuur C0: 100 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 459 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Artikelnummer:
22982.0322
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • Dynamisch draagfiguur C: 122 kN
  • Statische dragende figuur C0: 118 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 607 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
linkse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Artikelnummer:
22982.0124
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • linkse draad, automatenstaal
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Dynamisch draagfiguur C: 7,5 kN
  • Statische dragende figuur C0: 4,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
linkse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22982.0126
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • linkse draad, automatenstaal
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Dynamisch draagfiguur C: 9,3 kN
  • Statische dragende figuur C0: 6 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Stangkoppen

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, gedraaid, verzinkt
  • roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst

Gewricht bal

  • rollager staal, gehard, geslepen, gepolijst
  • roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst

Lager

  • PTFE-weefsel

Lagerschaal

  • automatenstaal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4571
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22982. Stangkoppen – DIN 12240-4, met buitendraad
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Montage-instructie Stangkoppen (EH 22982.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.