Kogelrollen zijn bouwstenen in transportsystemen, toevoerunits, bewerkings- en verpakkingsinrichtingen.
Daarmee kunnen stukgoederen makkelijk verschoven, gedraaid en gestuurd worden.
Dankzij de technische eigenschappen van de kunststof heeft het onderdeel geen onderhoud of smering nodig en is het ook bestand tegen slijtage. In tegenstelling tot het stalen model biedt het plastic model extra voordelen zoals elektrische isolatie en anti-magnetische eigenschappen dankzij de eigenschappen van het materiaal.
Dit artikel 22751.0122 - Kogelpotten kunststof / (d1: 36 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelpotten kunststof (EH 22751.)
Deksel
Behuizing
Kogel
Kogellager
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."