Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.
Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn.
Dit artikel 22720.0345 - Kogeldrukbouten zonder kop, volle kogel / volle kogel uit thermoplast (d1: M4, l1: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Kogeldrukbouten zonder kop, volle kogel (EH 22720.)
Kogel
Schroef
Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."