Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc.
Voor slijtarme overbrenging van hoge houdkrachten, bijv. aan giet- en smeeddelen.
Dit artikel 22620.0633 - Hardmetalen inzetten / met een punt (d1 ±0,1: 12,6 mm) is een variant van de artikelgroep Hardmetalen inzetten (EH 22620.)
Inzet
Montage kan door middel van solderen, lijmen of persen. De drie positionerings-lippen garanderen exact centreren en wanneer er wordt gelijmd of geperst is het artikel beveiligd tegen draaien. Afhankelijk van het element kiest u een montagediameter tussen d1 en d2.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers