Positioneringsbussen zijn geschikt voor indexsplunjers en indexbouten.
Geringe slijtage dankzij geharde loopbal.
Dit artikel 22110.0470 - Positioneringsbussen voor arreteergrendels en arreteerbouten / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 10,2 mm, voor pen: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Positioneringsbussen voor arreteergrendels en arreteerbouten (EH 22110.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."