Bijzonder geschikt voor het inschroeven in dunwandige delen.
Prestatie in de kleinste ruimte eisen.
Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreteerbout volledig inschroefbaar.
Dit artikel 22110.1132 - Arreteerbouten minimale inbouwmaten Roestvast staal / met arretering (d1 h9: 4 mm, d2: M8 x 1 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten minimale inbouwmaten Roestvast staal (EH 22110.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Miniraster indraaien. De zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."