Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.
Dit artikel 22120.1056 - Arreteerbouten met zeskantkraag, roestvaststaal A4 / met knop van roestvast staal (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met zeskantkraag, roestvaststaal A4 (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Borgmoer
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen Aviation Products VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels