Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.
Dit artikel 22120.1044 - Arreteerbouten met zeskantkraag, roestvaststaal A4 / met knop van thermoplast (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, d2: M8 x 1 mm, l2 min.: 4 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met zeskantkraag, roestvaststaal A4 (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Borgmoer
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.