Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Dit artikel 22110.0308 - Arreteerbouten met montageflens, horizontaal / met een trekring, zonder arretering (d1 h11: 8 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met montageflens, horizontaal (EH 22110.)
Behuizing
Arreteerpen
Trekring
Knop niet demonteerbaar.
Montage met behulp van ringen ISO 7092.
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."