Klemmoeren worden gebruikt voor roterende delen, met name voor omkeerbare assen, bijvoorbeeld voor het bevestigen van de slijpschijf. De compacte constructie zorgt voor een veilige functie en maakt een snelle installatie met behulp van een steeksleutel mogelijk.
In vergelijking met andere back-upmethoden heeft de klemmoer de volgende voordelen:
Dit artikel 25030.0021 - Klemmoeren zelfborgend / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Klemmoeren zelfborgend (EH 25030.)
Andere maatvoeringen op aanvraag.
De klemmoer bestaat uit een buitenste en binnenste ring, die een eenheid vormen.
De buitenring heeft een conische boring, de van sleuven voorziene binnenring heeft een conisch buitenoppervlak en een binnenschroefdraad.
Bij het aandraaien van de klemmoer met een slagpen, bewegen de twee kegelvlakken tegen elkaar. Als gevolg hiervan versmalt de sleufvormige binnenring als een spantang. De moer klemt zichzelf zo veel op de flanken van de draad dat deze niet losraken, zelfs niet met rotatie van de tegenovergestelde as.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."