Verstelbare scharnieren kunnen horizontaal of verticaal worden gepositioneerd door de stelbussen vormsluitend en fijn afgesteld te verplaatsen.
Dit artikel 25161.0245 - Scharnieren verstelbaar / in hoogte en breedte verstelbaar (b1: 60 mm, l1: 76 mm) is een variant van de artikelgroep Scharnieren verstelbaar (EH 25161.)
Huls
As
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."