25161.0230 - Scharnieren
verstelbaar

Verstelbare scharnieren kunnen horizontaal of verticaal worden gepositioneerd door de stelbussen vormsluitend en fijn afgesteld te verplaatsen.

Dit artikel 25161.0230 - Scharnieren verstelbaar / aanpasbare hoogte (b1: 60 mm, l1: 76 mm) is een variant van de artikelgroep Schar­nie­ren verstelbaar (EH 25161.)

Ma­te­ri­aal
Kleur
Ver­sie
Af­beel­ding
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Gegoten zink
Kleur:
zwart
Ver­sie:
aanpasbare hoogte
Af­beel­ding:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
Artikelnummer:
25161.0230
Documenten
Scharnieren
  • aanpasbare hoogte – Afbeelding 2, Zink gegoten, zwart
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • Gewicht: 257 g
Scharnieren

Materiaal

Huls

  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

As

  • Roestvrij staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25161.0230
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meer bestandsformaten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."