25161.0110 - Scharnieren
verstelbaar

Verstelbare scharnieren kunnen horizontaal of verticaal worden gepositioneerd door de stelbussen vormsluitend en fijn afgesteld te verplaatsen.

Dit artikel 25161.0110 - Scharnieren verstelbaar / in de breedte verstelbaar (b1: 50 mm, l1: 64 mm) is een variant van de artikelgroep Schar­nie­ren verstelbaar (EH 25161.)

Ma­te­ri­aal
Kleur
Ver­sie
Af­beel­ding
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Gegoten zink
Kleur:
zilver
Ver­sie:
in de breedte verstelbaar
Af­beel­ding:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
Artikelnummer:
25161.0110
Documenten
Scharnieren
  • in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Gegoten zink, zilver
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • Gewicht: 141 g
Scharnieren

Materiaal

Huls

  • Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur

As

  • Roestvrij staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25161.0110
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meer bestandsformaten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."