Deze scharnieren van RVS kenmerken zich door het compacte design.
De scharnierpennen zijn vormsluitend geperst en daardoor geschikt voor gebruikt bij sterke trillingen en schokken.
De juiste wrijvingscombinaties van de scharnierdelen en de smering verminderen slijtage tot een minimum.
De uitvoering met centreerpin voorkomt zijdelings wegglijden bij hoge belasting en beschermt zo de bevestigingsschroeven tegen ontoelaatbare zijdelingse krachten.
Dit artikel 25162.0120 - Scharnieren roestvast staal, aan één zijde langwerpig / enkelzijdig met extra montagegat en centreerinzet (b1: 120 mm, l1: 80 mm) is een variant van de artikelgroep Scharnieren roestvast staal, aan één zijde langwerpig (EH 25162.)
Huls
As
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."