1108.000 - afstandhouders

Dit montage-element is een systeemonderdeel van het T-slotsysteem.

Dit artikel 1108.000 - afstandhouders / () is een variant van de artikelgroep af­stand­hou­ders (EH 1007.400 - EH 1108.300)

Sys­teem
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
1108.000
Documenten
afstandhouders
  • Systeem: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 10 mm
  • Gewicht: 85 g
afstandhouders

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1108.000
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."