1132.800 - Spanplaten

Sys­teem
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
h1 [mm]:
49,7 mm
h2 [mm]:
59 mm
h3 [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
1132.800
Documenten
Spanplaten
  • Systeem: V70
  • h1: 49,7 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 35 mm
  • Gewicht: 1708 g
Spanplaten

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1132.800
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."