1513.600 - Spanlijsten

Sys­teem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
voor schroe­ven [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
150 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
voor schroe­ven [mm]:
M12
Artikelnummer:
1513.600
Documenten
Spanlijsten
  • Systeem: L12
  • l1: 150 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid n: 2
  • Gewicht: 1240 g
Spanlijsten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1513.600
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."