1648.100 - Prisma's

Sys­teem
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 min. [mm]
d3 max. [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
190 mm
Artikelnummer:
1648.100
Documenten
Prisma's
  • Systeem: L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 190 mm
  • Gewicht: 1451 g
Prisma's

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1648.100
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."