1551.700 - Aanslagen
cilindrisch

Sys­teem
l1 [mm]
d [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
1551.700
Documenten
Aanslagen
  • Systeem: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 552 g
Aanslagen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1551.700
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."