24670.1232 - Stergrepen
DIN 6336 kunststof

Ver­sie
Bus
d1 [mm]
d4 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroefdraadbus, vorm K
Bus:
RVS A2
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24670.1232
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraadbus, vorm K, Roestvast staal
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 13 g
Stergrepen

Materiaal

Bus

  • RVS A2

Greep

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24670.1232
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."