Deze stergrepen met draadeind zijn vervaardigd volgens DIN 6336, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze stergrepen met draadeind geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.
De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.
Dit artikel 24741.0160 - Stergreep met draadeind gelijk aan DIN 6336, roestvast staal A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Stergreep met draadeind gelijk aan DIN 6336, roestvast staal A4 (EH 24741.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."