24741.0120 - Stergreep met draadeind
gelijk aan DIN 6336, roestvast staal A4

Deze stergrepen met draadeind zijn vervaardigd volgens DIN 6336, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze stergrepen met draadeind geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.

De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.

Dit artikel 24741.0120 - Stergreep met draadeind gelijk aan DIN 6336, roestvast staal A4 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Ster­greep met draad­eind gelijk aan DIN 6336, roestvast staal A4 (EH 24741.)

Schroef
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Schroef:
RVS A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24741.0120
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 124 g
Stergreep met draadeind

Materiaal

Greep

  • Roestvast staal 1.4408, precisiegegoten, gepolijst

Schroef

  • RVS A4
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24741.0120
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."