24640.0263 - Kruisgrepen
DIN 6335 kunststof

Ver­sie
Bus
d1 [mm]
d5 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroefdraadbus, vorm K
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24640.0263
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraadbus, vorm K, Staal
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: ~ 26 mm
  • h3: ~ 25 mm
  • h4: ~ 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 66 g
Kruisgrepen

Materiaal

Bus

  • staal, galvanisch verzinkt

Greep

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24640.0263
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."