24770.0500 - Vlakke kartelschroeven
DIN 653

Kartelschroeven zijn uit één stuk (DIN-benaming A).

Dit artikel 24770.0500 - Vlakke kartelschroeven DIN 653 / (d1: M4, l: 25 mm) is een variant van de artikelgroep Vlak­ke kar­tel­schroe­ven DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24770.0500
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 7 g
Vlakke kartelschroeven

Materiaal

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24770.0500
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."