24770.0336 - Vlakke kartelschroeven
DIN 653

Kartelschroeven zijn uit één stuk (DIN-benaming A).

Dit artikel 24770.0336 - Vlakke kartelschroeven DIN 653 / (d1: M6, l: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Vlak­ke kar­tel­schroe­ven DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24770.0336
Documenten
Vlakke kartelschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 21 g
Vlakke kartelschroeven

Materiaal

  • RVS 1.4305, mat gestraald

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24770.0336
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."