24760.0430 - Vlakke kartelmoeren
DIN 467

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24760.0430
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2 g
Vlakke kartelmoeren

Materiaal

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24760.0430
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."