24790.0356 - Hoge kartelschroeven 
DIN 464

Kartelschroeven zijn uit één stuk gemaakt.In tegenstelling tot de norm zijn zij altijd met schroefdraad tot onder de kop en zonder insteek aan het draadeind geproduceerd.

Dit artikel 24790.0356 - Hoge kartelschroeven  DIN 464 / (d1: M8, l: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Hoge kar­tel­schroe­ven  DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24790.0356
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • l: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 56 g
Hoge kartelschroeven 

Materiaal

  • RVS 1.4305, mat gestraald

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24790.0356
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."