Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
Kartelschroeven zijn uit één stuk gemaakt.In tegenstelling tot de norm zijn zij altijd met schroefdraad tot onder de kop en zonder insteek aan het draadeind geproduceerd.
Dit artikel 24790.0336 - Hoge kartelschroeven DIN 464 / (d1: M6, l: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Hoge kartelschroeven DIN 464 (EH 24790.)
Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."