24520.0022 - Duimknoppen

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met kartelrand
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
Artikelnummer:
24520.0022
Documenten
Duimknoppen
  • met kartelrand – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Gewicht: 26 g
Duimknoppen

Materiaal

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24520.0022
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."