Buisvormige handgrepen worden bijvoorbeeld gebruikt op machinedeuren.
Deze buisvormige handgrepen van aluminium kenmerken zich door hun ergonomische en robuuste constructie en modern design. Deze versie is uitgerust met schuine handgreeppoten (poten).
Dit artikel 24321.0620 - Buisvormige handgrepen montage voorzijde / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 400 mm) is een variant van de artikelgroep Buisvormige handgrepen montage voorzijde (EH 24321.)
Greep
Handle shank
Deksel
Afdekkap
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
De handgrepen kunnen op het onderdeel worden gemonteerd vanaf de voorzijde (bedieningszijde) met behulp van cilinder schroeven. Het gat wordt afgesloten met een kunststof bekleding.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."