U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.
Deze afgeronde beugels worden gekenmerkt door hun ergonomische en stabiele constructie en hun eenvoudige en tijdloze design.
Dit artikel 24310.0310 - Beugelgrepen met steunring / staal, geplastificeerd, zwart (d1: 8 mm, l ±0,5: 55 mm) is een variant van de artikelgroep Beugelgrepen met steunring (EH 24310.)
Greep
Steunring
De steunring zorgt voor een goed draagvlak. Geschikte ringen worden los meegeleverd.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."