U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.
Deze U-handgrepen van glasvezelversterkt kunststof kenmerken zich door hun ergonomische en stabiele constructie en hun eenvoudige en tijdloze design.
Dit artikel 24320.0240 - Beugelgrepen kunststof / zwart (l1 ±0,5: 132 mm, d: M8, b: 26 mm) is een variant van de artikelgroep Beugelgrepen kunststof (EH 24320.)
Bus
Greep
Montage van de achterzijde.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."