De serie 3408 van Halder biedt doorslagen in drie vershillende maten: D10mm, D12mm und D15mm
Deze kleine helpers zijn aan beide uiteinden voorzien van verwisselbare, zeer slijtvaste en splintervrije doppen gemaakt van speciaal nylon. Dit maakt licht en veilig werken mogelijk
Productkenmerken:
Assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden, passagerar-/nyttofordon
Dit artikel 3408.010 - Doorslag / (Ø: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Doorslag (EH 3408.)
Inzetten
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."