De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3727 beschikt over de inzetstukken rubbersamenstelling / Superplastic.
Het middelharde rubber-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, trillingsdempend en geurneutraal en gaat langer mee als reguliere rubberhamers
Het Superplastik-inzetstuk (serie 3207) heeft een grotere impact dan de slagkracht die een gewone rubberen inzetstuk zou hebben. Het middelharde kunststof inzetstuk is van zeer zuiver materiaal. In vergelijking met gespoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer
De zwarte, versterkte gietijzerenbehuizing zorgt door zijn dikkere wanden en verstevigingen voor een hoge stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt ook een hogere slachtkracht mogelijk
De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een antislipgreep. Hij heeft een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen
Verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 3695g en een totale lengte van 800mm
Productkenmerken:
Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, l-stenen zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats, prefab-woningbouw, dakspanten plaatsen
Dit artikel 3727.081 - SIMPLEX-Voorhamer Rubber compositie / superplastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX voorhamers Rubber compositie / superplastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel (EH 3727.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."