De SIMPLEX-voorslaghamer van de Serie 3708 is aan beide zijden voorzien van Nylon-inzetstukken
Deze witte slaginzetten (Serie 3208) bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met standaard plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Ook versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij ook olie- en vetbestendig
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door de dikkere wandsterkte en versterkingen voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een krachtigere slagkracht mogelijk
De zeer stabiele en duurzame fiberglasstiel zorgt voor een hoge breukvastheid, is ergonomisch gevormd en heeft daarnaast een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en te vervangen. Dit is economischer en grondstoffen besparend
Verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 3640g en een totale lengte van 800mm
Productkenmerken:
Hoge slagkracht, aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden
Dit artikel 3708.081 - SIMPLEX-Voorhamer Nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en fiberglas steel / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX voorhamers Nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en fiberglas steel (EH 3708.)
Steel
Inzetten
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."