De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3022 en is aan beide zijden voorzien met een rubberen inzet.
Deze middelharde rubberen inzetstukken (Serie 3202) zijn absolute bestsellers. Het is zeer slijtvast, dempend en geurloos en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers. Halder heeft deze verder ontwikkeld: Het rubber inzetstuk met "stand-up" (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving dat de hamer rechtop kan staan wat voor minder bukken zorgt en dus een betere houding bij het werken.
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.
70cm lange hickory steel maakt het mogelijk de hamer al staande op te pakken.
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.
Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm.
Productkenmerken:
Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw
Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing
Dit artikel 3022.261 - SIMPLEX-Voorhamer Rubber compositie "Stand-Up" / rubber compositie; met gietijzeren behuizing en hickory steel / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX voorhamers Rubber compositie "Stand-Up" / rubber compositie; met gietijzeren behuizing en hickory steel (EH 3022.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."