De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3012 beschikt over de populaire inzet combinatie TPE-soft / rubber
Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor kwetsbare oppervlakken. Hij laat in vergelijking met reguliere hamers geen ongewenste zwarte vlekken na
Het rubberen-inzetstuk met "stand-up" (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving dat de hamer op zijn kop kan staan. Dit zorgt voor minder bukken, waardoor het werken ergonomischer wordt. De rubber compositie is zeer slijtvast, dempend en geurloos en gaat vele keren langer mee als reguliere rubber hamers
De 70cm lange Hickory-steel maakt het mogelijk de hamer al staande op te pakken
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm.
Productkenmerken:
Land- en tuinbouw, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, timmerwerkplaats
Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing
Dit artikel 3012.261 - SIMPLEX-Voorhamer Rubber compositie met "Stand-Up" / TPE-soft; met gietijzeren behuizing en hickory steel / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX voorhamers Rubber compositie met "Stand-Up" / TPE-soft; met gietijzeren behuizing en hickory steel (EH 3012.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."