3012.081 - SIMPLEX-Voorhamer
TPE-soft / rubber compositie, met gietijzeren behuizing en hickory steel

De SIMPLEX serie 3012 heeft de populaire inzetstukcombinatie TPE-soft/rubbercomposiet. Het blauwe TPE-soft inzetstuk (serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-serie, heeft een sterke demping en is daarom bij uitstek geschikt voor gevoelig werk. In vergelijking met een gangbare rubberen hamer laat het geen ongewenste zwarte strepen achter. Het middelharde rubberen inzetstuk (serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurloos, en gaat vele malen langer mee dan een gangbare rubberen hamer. De tempergietijzeren behuizing heeft een geïntegreerde steelbeschermingshuls die voor een hoge breukveiligheid zorgt. De langvezelige, zeer stabiele hickorysteel is gelakt en ergonomisch gevormd. Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen alle componenten worden uitgewisseld en achteraf worden ingebouwd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Deze voorhamer is verkrijgbaar in D80mm met een totaalgewicht van 3205 g en een totale lengte van 80 cm, en als een voorhamer met rubberen inzetstuk met steunvoet (3012.281).

Productkenmerken:

  • SIMPLEX-hamer met de inzetstukcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast)/rubbercomposiet (zwart, middelhard, dempend, geurloos, slijtvast).
  • Tempergietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukveiligheid.
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greepgedeelte dubbel gelakt (vuilafstotend).
  • Alle onderdelen zijn verwisselbaar/achteraf uitbreidbaar en daardoor zuinig en grondstoffenbesparend.
  • Verkrijgbaar in D80mm (totaalgewicht 3205 g), ook als voorhamer met rubberen inzetstuk met steunvoet (3012.281).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw

Dit artikel 3012.081 - SIMPLEX-Voorhamer TPE-soft / rubber compositie, met gietijzeren behuizing en hickory steel / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX voor­ha­mers TPE-soft / rubber compositie, met gietijzeren behuizing en hickory steel (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3205 g
Artikelnummer:
3012.081
SIMPLEX-Voorhamer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3205 g
  • GTIN: 4030618312352
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzet 1

  • TPE-soft, blauw 
  • vlekt niet
  • Zacht

Inzet 2

  • Rubbersamenstelling, zwart.
  • Medium hard
  • schokdemping
  • Reukloos

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3012.081
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."