EH 3028.
Der SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3028 met de rubberen slaginzetten / Nylon laat zich inzetten voor tal van toepassingen en is daardoor in de metaalverwerkende industrie wijdverbreid.
De middelharde rubber-inzetstukken (Serie 3202) zijn zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaan vele keren langer mee dan reguliere rubberen hamers.
Der Nylon-Einsatz (Serie 3208) bietet herausragende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de langste levensduur. In vergelijking met standaard plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Ook versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij ook olie- en vetbestendig.
De hamer heeft een gietstalen behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls die zorgt voor een hoge breukvastheid.
De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd.
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle onderdelen uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is economischer en grondstoffen besparend.
Verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 3470g en een totale lengte van 800mm met rubberen inzetstuk met steunvoet (3028.281).
Productkenmerken:
Assemblage van werkstukken met scherpe randen, montage van behuizingen, installatiebouw, hallenbouw, staalbouw, beursstandbouw, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
Uw selectie resulteerde in 1 resultaten
Meer details
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."