De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3089 is voorzien van rubber-inzetstukken Nylon / zachtmetaal
Het witte Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de langste levensduur. Hij is gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met standaard plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Ook versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij ook olie- en vetbestendig
De zilverkleurige lichtmetalen inzetstukken (Serie 3209) zijn gemaakt van aluminium. Ze zijn hard, ongevoelig voor hitte en vervangen een reguliere loden hamer
Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en te vervangen. Dit is economischer en grondstoffen besparend
Deze voorhamer is verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht von 3660g en een totale lengte van 800mm
Productkenmerken:
Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, richten stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden
Dit artikel 3089.081 - SIMPLEX-Voorhamer Nylon / aluminium; met gietijzeren behuizing en hickory steel / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX voorhamers Nylon / aluminium; met gietijzeren behuizing en hickory steel (EH 3089.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."