SIM­PLEX PLUS BOX
SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D80, rubber compositie met "stand-up" / superplastic als ook een TPE-soft en een TPE-mid inzetstuk plus wintermuts

EH 3027.

De SIMPLEX PLUS BOX van HALDER bestaat uit de SIMPLEX hamer met zacht oppervlak 3027.280, twee extra vlekvrije  inzetstukken en een HALDER wintermuts. Met een inzetcombinatie van composietrubber / superplastic is de SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D80mm een onmisbare metgezel voor een groot aantal toepassingen.

Deze bestseller van Halder werd nu verder ontwikkeld: Het rubberen inzetstuk met "stand-up", die een ingenieuze vorm heeft, laat de hamer stevig op zijn kop staan en vermindert de noodzaak om voorover te bukken, waardoor het mogelijk wordt om veel ergonomischer en zonder rugpijn te werken. Het geteste rubber composiet is slijtvast, stootdempend en reukloos en biedt een veel langere levensduur dan een conventionele rubber hamer.

Het superplastic inzetstuk zorgt voor een krachtigere slagkracht dan het rubber inzetstuk. Het is een middelharde kunststof inzetstuk gemaakt van geëxtrudeerd en uiterst homogeen materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij dus aanzienlijk slijtvaster en duurzamer.

Bovendien bevat deze promotie box ook één vervangende inzetstuk (zacht, vlekvrij, Art. 3201.080) en één TPE-mid (middelhard, vlekvrij, Art. 3203.080), waarmee zowel natuurstenen en kwetsbare platen kunnen worden gelegd en ook balken kunnen worden geplaatst, zonder vervelende zwarte rubberen strepen achter te laten. Als extraatje wordt in de doos ook een Halder wintermuts meegeleverd.

Kernpunten:

Promotie box met de SIMPLEX met zacht oppervlak 3027.280 en twee extra inzetstukken plus een HALDER wintermuts.

  • SIMPLEX hamer met zacht oppervlak met de inzetcombinatie van composiet rubber met "stand-up" (zwart, middelhard, stootdempend, reukloos, slijtarm) / superplastic (wit, middelhard, zeer slijtvast).
  • Verdere ontwikkeling van HALDER's bestseller: De rubberen inzetstuk met "stand-up" zorgt voor werken zonder rugpijn en vermindert de noodzaak om voorover te bukken.
  • Bevat één extra TPE-soft inzetstuk (zacht, vlekvrij, Art. 3201.080) en één extra TPE-mid inlegzool (middelhard, vlekvrij, Art. 3203.080).
  • Hoogwaardige, trillingsdempende en ergonomisch gevormde houten steel; greep voorzien van dubbele laklaag (vuilafstotend).
  • Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermhuls en uitstekende breukvastheid.
  • DE klassieker op het gebied van bouw/tuin- en landbouw, maar ook ideaal voor timmerwerkzaamheden. Aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met een eenvoudige rubberen hamer. Verbeterde slagkracht dankzij de superplastic inzetstuk. De extra vlekvrije inzetstukken stellen de gebruiker in staat natuursteen en gevoelige planken te leggen zonder hinderlijke zwarte rubberen strepen achter te laten.

Toepassingsgebied

Voor land- en tuinbouw

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
3600 g
Artikelnummer:
3027s022
Promotional Box
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 180 mm x 100 mm x 575 mm
  • Gewicht: 3600 g
  • GTIN: 4030618312017
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3027. SIMPLEX PLUS BOX – SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D80, rubber compositie met "stand-up" / superplastic als ook een TPE-soft en een TPE-mid inzetstuk plus wintermuts
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."