3508.S80 - Inzet voorhamers voor de bosbouw

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Artikelnummer:
3508.S80
Inzet voorhamers voor de bosbouw
  • Ø: 80 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 81 mm x 81 mm x 45 mm
  • Gewicht: 195 g
  • GTIN: 4030618303923

Materiaal

Inzet

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3508.S80
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."